다양한 구성요소를 연구하고, 찾아내고, 테스트하기 위해 소중한 시간을 사용하고 있는 상황에서 디자인 엔지니어가 자신의 디자인 프로젝트 일정을 맞추기가 어렵다는 것을 알고 있습니다. 고객이 짧은 데드라인을 맞출 수 있도록 Thomson에서는 볼 스크류를 위한 특수 프로토타입 리드 타임을 제공합니다. 자격이 증명된 기회만이 이 혜택을 누릴 수 있음을 참고하십시오.
자격 증명 요건에는 다음이 포함됩니다.
오른쪽에 있는 양식을 완성해 제출하면 당사의 경험이 많은 지원팀이 단시간에 응답합니다. 당사의 자격 증명 요건을 만족한다면 볼 스크류 프로토타입은 빠른 평가를 위해 2주 내에 처리되며 고객이 만족할 수 있도록 프로젝트가 예정대로 진행될 것입니다.