볼 스크류를 맞춤 제작하거나 수정해야 할 경우 Thomson 팀의 방대한 기술 및 엔지니어링 경험을 활용하십시오. Thomson은 여러분과의 협력을 통해 응용분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다.
당사의 맞춤화 능력에는 너트, 나사산 형태, 정밀 스크류, 스크류 구성/저널, 특수 코팅 등 다양한 옵션이 포함됩니다.
Thomson 볼 스크류는 "꼭 맞는" 솔루션이 필요한 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘하지만 이를 위해서는 때때로 표준 제품 구성에서 벗어난 독특한 옵션이 필요합니다. 당사의 경험이 풍부한 엔지니어가 작고, 조용하고, 위치가 정확한 볼 스크류를 맞춤 제작해 기계의 성능을 높이고, 비용을 낮추고, 고객의 저부하 또는 중부하 응용분야에 딱 맞도록 도와드립니다.
주문 수량이나 빈도와 상관없이 필요한 특별 가공 제품을 요청할 수 있습니다. 당사의 사용자 정의 제품은 1회 제작부터 대량 제작까지 모두 가능합니다. 제품 디자인 또는 비용 문제로 더 통합된 패키지가 필요하다면 당사의 응용분야 엔지니어링 담당자가 디자인을 간소화하도록 도와드립니다.
너트
나사산 형상
정밀 스크류
스크류 구성/저널
특수 코팅
아래 양식에 설계 요구 사항을 작성해서 제출하시면 숙련된 지원 팀이 즉시 검토하겠습니다.
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.