스테퍼 모터 선형 구동기를 사용자 정의하거나 수정해야 할 경우 Thomson 팀의 방대한 기술 및 엔지니어링 경험을 활용하십시오. Thomson은 여러분과의 협력을 통해 응용분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다.
사용할 수 있는 기능의 예로는 회전식 인코더, 맞춤형 리드 스크류 및 너트, 스크류 코팅, 볼 스크류 어셈블리, 엔드 마운팅, 모터 마운트, 스트로크 길이, 전선, 케이블 및 커넥터 등이 있습니다.
표준 Thomson 스테퍼 모터 선형 구동기의 전체 제품 라인은 순정으로 사용해도 수많은 선형 모션 설계에서 요구하는 바에 부합하지만, 일부 응용 분야에서는 이러한 제품을 맞춤화해야 합니다. 구성(회전 스크류[MLS], 회전 너트[MLN] 또는 구동기[MLA])에 상관없이, 당사의 맞춤형 스테퍼 모터 선형 구동기는 성능, 수명 및 설치 비용 측면에서 최적의 균형을 이루며, '완벽한' 솔루션을 구축하는 데 도움이 되는 뛰어난 유연성을 제공합니다.더 보기
리드 스크류 엔드 가공 및 MLA 엔드 마운팅
리드 너트(MLS)
모터 마운트
회전식 인코더
전선, 케이블 및 커넥터
리드 스크류 및 MLA 스트로크 길이
코팅(MLS/MLN)
볼 스크류 어셈블리(MLS)
시작하기덜 보기
아래 양식에 설계 요구 사항을 작성해서 제출하시면 숙련된 지원 팀이 즉시 검토하겠습니다.
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.