맞춤형 기능의 예에는 성능, 환경, 스트로크 및 수축 길이, 제어 및 피드백, 장비 및 설치 등이 있습니다.
Thomson은 다양한 요구 사항을 충족하는 폭넓은 표준 리프팅 컬럼을 제공합니다. 하지만 Thomson은 고유한 응용분야 매개변수가 특정한 구동기 구성 및 수정을 요구하는 경우가 많다는 사실을 인지하고 있습니다. Thomson의 리프팅 컬럼은 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구사항도 맞출 수 있습니다.
Thomson 리프팅 컬럼은 최종 어셈블리 공정에서 원하는 대로 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
환경 고려 요소
스트로크 및 수축 길이
제어 및 피드백
장비 및 설치
성능