Thomson 은 기계식 모션 제어 기술 분야에서 세계 최고의 공급 업체 중 하나입니다. Regal Rexnord 회사의 일부로서 다음과 같은 사항을 통해 고객이 품질, 비용, 납품, 비즈니스 분야를 제어할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.
고객의 소리 경청, 진보된 비즈니스 절차, 유능한 인재, 기술적 노하우 등이 모두 결합되어 Thomson 전체에 혁신을 위한 환경을 제공합니다. 혁신의 결과 고객에게 낮은 설치비와 운영비, 고성능, 빨라진 유효성, 지속적인 고품질을 제공할 수 있습니다.
성공을 이루기 위한 입증된 시스템이 있습니다. Regal Rexnord 비즈니스 시스템(RBS)은 문화와 실적 등 모든 측면에 적용됩니다. RBS 는 활동의 지침이 되고 활동 결과를 평가하고 RBS 자체 개선을 포함한 더 발전된 활동을 선택할 수 있게 합니다.
Regal Rexnord 핵심 가치를 발판으로 RBS는 변화와 발전이라는 무한 순환을 가능하게 합니다. 이 순환은 우수한 인재가 세계 수준의 도구를 이용해서 뛰어난 계획을 개발하고 실행해서 지속가능한 프로세스를 구성한 결과 최고의 성능을 달성하는 것입니다. 최고의 성능과 높은 기대가 이 순환을 이어갈 우수한 인재를 불러옵니다. 모든 노력을 이끄는 것은 품질, 납품, 비용, 혁신으로 대표되는 고객을 대하는 4가지 우선 사항을 바탕으로한 소박한 철학입니다.