TWN16-ABB

TWN16-ABB
TWN16-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 1 in, Chiuso, Doppio, Non autoallineante, ABB; Utilizzare con 1 in Diameter Classe S Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]6 in
[d] Albero, diametro nominale1 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]4.5 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]3 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[H]1.187 in
[H1]2.19 in
[N]0.22 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero UPC662486490043 
Self AlignmentNon autoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight2.7 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico700 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: