TWN16-ABB

TWN16-ABB
TWN16-ABB

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 1 in, Cerrado, Doble, Sin alineamiento automático, ABB; Usar con 1 in Diámetro Clase S Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]6 in
[E1]2.875 in
[E2]4.5 in
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]3 in
[H]1.187 in
[H1]2.19 in
[N]0.22 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número UPC662486490043 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClase S 
Weight2.7 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica700 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: