RP1002-2

RP1002-2
RP1002-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-016

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]6.64 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[F]1.12 in
[M]2.07 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico1185 lbf
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight2.9 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo31115 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: