RP1002-2

RP1002-2
RP1002-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-016

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]6.64 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[F]1.12 in
[M]2.07 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique1185 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargePré-chargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight2.9 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.31115 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :