RB20-2

RB20-2
RB20-2

BALL NUT (R0502SC-2)

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.76 in
[B]0.39 in
[C]1.063 in
[D]1.39 in
[E]0.625 in
[F]0.7 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo4150 lbf
Carico, dinamico850 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.09 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: