RB20-2

RB20-2
RB20-2

BALL NUT (R0502SC-2)

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.76 in
[B]0.39 in
[C]1.063 in
[D]1.39 in
[E]0.625 in
[F]0.7 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.5 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica850 lbf
Carga estática máxima4150 lbf
Par para elevar 1 libra0.09 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: