R0702-2

R0702-2
R0702-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8107-448-014

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.94 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale0.75 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight8.5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo24200 lbf
Carico, dinamico3450 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.09 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: