R0702-2

R0702-2
R0702-2

BALL NUT, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8107-448-014

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.94 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.75 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight8.5 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica3450 lbf
Carga estática máxima24200 lbf
Par para elevar 1 libra0.09 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: