MLN17A15-250063S16000N-A0D2-XXX

MLN17A15-250063S16000N-A0D2-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, D2 back end machining

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Lunghezza madreviti:

Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
DR 4,00 mm (0,16 in)
FR 0,51 mm (0,02 in)
GR 5,51 mm (0,22 in)
HR 3,81 mm (0,15 in)
L2R 6,50 mm (0,26 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 34 mm / 1,34 in
Corrente nominale motore 1,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,76 V
Resistenza 1,17 Ω
Induttanza 3.26 mH
Consumo 2.63 W
Inerzia rotore 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,18 kg / 0,40 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA2516
Diametro madrevite 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per rotazione 1,60 mm / 0,063 in
Corsa lineare per passo 0,0079 mm / 0,00031 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 406,40 mm / 16,00 in
Grado di precisione Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Lavorazione estremità posteriore D2 = Ø 4.00 mm journal and snap ring groove
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 222,4 N / 50,0 lbf
carico dinamico max. a 24v 222,4 N / 50,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 222,4 N / 50,0 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 121,9 N / 27,4 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 197,1 N / 44,3 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 222,4 N / 50,0 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: