MLN17A15-250063S16000N-A0D2-XXX

MLN17A15-250063S16000N-A0D2-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, D2 back end machining

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 1.34 in  Maks: 16.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
DR 4,00 mm (0,16 in)
FR 0,51 mm (0,02 in)
GR 5,51 mm (0,22 in)
HR 3,81 mm (0,15 in)
L2R 6,50 mm (0,26 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 17
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 34 mm / 1,34 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,50 amps
Önerilen Tahrik Akımı 2,12 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 1,76 V
Direnç 1,17 Ω
Endüktans 3.26 mH
Güç Çekişi 2.63 W
Rotor Ataleti 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,18 kg / 0,40 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA2516
Kılavuz Vida Çapı 6,35 mm / 0,250 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 1,60 mm / 0,063 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0079 mm / 0,00031 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 406,40 mm / 16,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme A0 = No Machining
Arka Uç İşleme D2 = Ø 4.00 mm journal and snap ring groove
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 121,9 N / 27,4 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 197,1 N / 44,3 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 334 N / 75 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: