MLN17A15-250063S16000N-A0D2-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, D2 back end machining
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
Mín.: 1.34 in  Máx.: 16.0 in  
- Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
- Densidade de torque mais alta que a concorrência.
- Melhor eficiência.
- Menos ruído.