8115-448-009 - Prodotto sostituito

Prodotto 8115-448-009 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo FLG6754.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8115-448-009
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 1.967-18 UNS-2B, Acciaio al carbonio, 1.500 in


  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 1,500 in
Materiale flangia Acciaio al carbonio
Filetto 1.967-18 UNS-2B

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: