8115-448-009 - Produit remplacé

Produit 8115-448-009 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article FLG6754.

La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.

8115-448-009
Bride d'écrou à billes

Embase d'écrou, 1.967-18 UNS-2B, Acier au carbone, 1.500 in


  • Les brides constituent une solution simple et économique pour monter la charge de manière perpendiculaire et concentrique sur la vis à billes

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Matériau de la bride Acier au carbone
Filet 1.967-18 UNS-2B

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :