8115-448-009 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8115-448-009 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz FLG6754.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

8115-448-009
Bilyalı Somun Flanşı

Flanşlı Somun, 1.967-18 UNS-2B, Karbon Çelik, 1.500 in


  • Flanşlar, yükün bilyalı vidaya eşit ve eşmerkezli olarak uygulanması için kolay, düşük maliyetli bir yöntem sağlar

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Çap 1,500 in
Flanş Malzemesi Karbon Çelik
Diş 1.967-18 UNS-2B

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: