3TSR9WZMUUC1+250P

3TSR9WZMUUC1+250P

Tipi TSR, 9mm, Largo, Precisione, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
$620.41 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 78.0 mm  Max.: 1000.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 12,0 mm (±0.04)
[H1] 4,2 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 39,0 mm
[L2] 28,0 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 6,0 mm
[SX] M2.6x3
[W] 18,0 mm
[W1] 30,0 mm
[W2] 21,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta WZ - Largo
Misura 9
Lunghezza guida 250,0 mm (9,84 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 3
Precarico Precarico leggero
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 1.992 N (448 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 2.450 N (551 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 36 N·m (27 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 16 N·m (12 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 16 N·m (12 lbf·ft)
Carico statico nominale 3.920 N (881 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: