0110308

0110308
0110308

Lead Nut Only, KSM Style, Trapezoidal, 50 mm X 8 mm, Non precaricato, LH, Free-cutting steel 1.0718 (9 SMn 28K), Number of Starts 1


  • THOMSON NEFF trapezoidal-thread screws are manufactured in a rolled design.
  • Trapezoidal thread screws are an inexpensive solution for design tasks relating to clamping, positioning and advance motions.
  • The range complies with DIN 103 and offers a wide selection of nuts made from various materials.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro90 mm
[B]75 mm
corsa per giri dell’albero8 mm
Diametro delle viti, nominale50 mm
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaLH 
MaterialeFree-cutting steel 1.0718 (9 SMn 28K) 
Numero di avvii
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F
Weight2.7 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: