0110308
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lead Nut Only, KSM Style, Trapezoidal, 50 mm X 8 mm, Não pré-carregado, LH, Free-cutting steel 1.0718 (9 SMn 28K), Number of Starts 1
- Os parafusos de rosca trapezoidal THOMSON NEFF são fabricados com design em rolo.
- Os parafusos da rosca trapezoidal são uma solução barata para tarefas de design relacionados com fixação, posicionamento e movimentos de avanço.
- O intervalo está em conformidade com a norma DIN 103 e oferece uma vasta seleção de porcas feitas de diversos materiais.
- Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis