Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le slitte di posizionamento POWERLine WMZ combinano l'alta dinamica di un comando a cinghia dentata con ua tecnologia innovativa di supporto della vite. Inoltre, il suo sistema brevettato con banda di copertura in plastica permette il funzionamento in ambienti sporchi mantenendo i componenti interni del sistema completamente protetti, riducendo al minimo gli attriti.
Specifiche/dimensione albero | WM60Z | WM80Z |
---|---|---|
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Tipo di cinghia | 20 ATL 5 | 25 AT 10 |
Lunghezza di corsa massima: mm (in) | 4000 (158) | 5400 (213) |
Velocità massima lineare: m/s (in/s) | 2,5 (98,4) | 5 (197) |
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Ripetibilità: ± mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Velocità di ingresso massima: giri/m | 1250 | 885 (14,8) |
Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F) |
Da 0 a 80 (da 32 a 176) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) |
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) | 850 (191) | 1470 (331) |
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) unità completa |
1400 (315) | 3000 (674) |
Carico dinamico max. (Fz):N (lbf) unità completa |
1400 (315) | 3000 (674) |
Massima coppia di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in) unità completa |
25 (221) | 150 (1328) |
Massima coppia di carico dinamico (My): Nm (lbf-in) unità completa |
50 (443) | 300 (2655) |
Massima coppia di carico dinamico (Mz): Nm (lbf-in) unità completa |
50 (443) | 300 (2655) |
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) | 150 (33,7) | 600 (134,9) |
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) | 17 (150,5) | 40 (354) |
Diametro puleggia: mm (in) | 38,2 (1,5) | 54,11 (2,13) |
Corsa per giro dell'albero: mm (in) | 120 (4,7) | 170 (6,7) |
Peso: kg (lb) di unità con corsa pari a zero ogni 100 mm di corsa di ogni slitta |
4,3 (9,5) 0,45 (1,0) 1,25 (2,8) |
11,2 (24,7) 0,8 (1,8) 3,4 (7,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
POWERLine WM_ZRT Istruzioni di montaggio e di manutenzione | 1165 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].