Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La gamma Thomson Profile Rail consiste in guide lineari a rulli e sfere di nuova generazione Profile Rail 500 Series , AccuMini, MicroGuideTM compatte in miniatura, e serie T leggera. Si tratta di un'offerta completa di guide e carrelli in una vasta gamma di stili, formati e caratteristiche uniche prodotte in dimensioni standard di settore per l'adattamento facile nelle applicazioni esistenti o la progettazione di nuove applicazioni.
Ottimizzate il design scegliendo una soluzione con guida profilata personalizzata.
Questo articolo confronta le tre tipologie di profili più comunemente utilizzate e analizza i compromessi a livello di prestazioni da tenere in considerazione quando si cerca la configurazione ottimale per la propria applicazione.
Ulteriori informazioniCome scegliere tra i principali tipi di tecnologie lineari e come progettare sistemi di automazione che forniscano prestazioni ottimali utilizzando i requisiti di progettazione, piuttosto che il costo, come punto principale nella selezione dei componenti lineari.
Ulteriori informazioniGrazie ai progressi nella capacità di carico, nella durata e nella facilità di fabbricazione, una gamma sempre più ampia di applicazioni può beneficiare di una guida lineare quasi priva di attrito. Dall'introduzione della guida lineare quadrata, o guida profilata, negli anni '70 il progettista ha dovuto affrontare la questione centrale: rotonda o quadrata?
Ulteriori informazioniPer la maggior parte dei produttori, il costo finanziario dei tempi di fermo delle macchine può essere significativo, con conseguenti perdite di migliaia o addirittura milioni di dollari. Piccoli investimenti nella manutenzione ordinaria e preventiva, tuttavia, possono ripagare molte volte.
Ulteriori informazioni400 Series Express Program | 388 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 9042 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 19276 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7212 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].