Skip to content Skip to navigation
Attuatori senza stelo LM80

Attuatori senza stelo LM80

Gli Attuatori senza stelo LM80 sono progettati unicamente per un funzionamento silenzioso ed adatto per ambienti interni domestici e medici. Con una facile installazione per mezzo di una scanalatura a T su tutta la sua corsa, questo attuatore è dotato di un motore DC e di un riduttore che fornisce il movimento al carrello usando una vite a sfere o una madrevite.  Si compone di un profilo di alluminio anodizzato estruso ed è disponibile sia nei modelli verticali che orizzontali.

Panoramica

LM80 Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni LM80
Versioni LM80V - Unità verticali
LM80I - Unità verticali (24Vdc only)
LM80H - Unità orizzontali
*Vedere la documentazione per le specifiche delle prestazioni
Tensioni in ingresso(VDC) 12, 24
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 1.500 mm (60 in)
Massimo  carico dinamico :  N (lbf) 2000 (450)
Massimo carico di coppia: Nm (lbf-in) 750 (6640)
Massima velocità a vuoto:  mm/s (in/s) 110 (4,33)
Velocità massima a pieno carico:  mm/s (in/s) 87 (3,42)
Tempo ciclo a pieno carico @ 20 ºC (68 ºF) 15%(120s tempo massimo in attività)
Tipo della vite Acme o Sfera
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da 0 a +40 (da 32 a +104)
Classe di protezione IP44 ocn involucro motore
IP33 senza involucro motore
I controlli compatibili variano tra i modelli:
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

Caratteristiche LM80 senza stelo

  • Versioni orizzontali o verticali
  • Profili in alluminio estruso auto-portanti
  • Montaggio su scanalature a T
  • Dado di sicurezza sui modelli con vite a sfere
  • Vincolato internamente
  • Arresto morbido di protezione con molla precaricata
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Cavi e connettori del motore
  • Esente da manutenzione

Opzioni LM80 senza stelo

  • Nessun involucro del motore
  • Esclusione manuale
  • Posizioni alternative del motore
  • Lunghezze della corsa fino a 1500 mm
  • Feedback dell'encoder

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top