Skip to content Skip to navigation
Paliers Super Ball Bushing

Paliers Super Ball Bushing

Le palier Super Ball Bushing® reste le standard de l'industrie pour les paliers linéaires à auto-alignement depuis plus de vingt ans. Ce palier fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie de course de paliers linéaires conventionnels.  Outre l'augmentation dramatique de la capacité de charge, le palier Super Ball Bushing est capable d'auto-alignement, et est léger et ajustable avec un faible coefficient de friction.  C'est une solution de remplacement rapide et facile pour les paliers simples à forte friction. Les retenues et manchons extérieurs résistants à l'usure, en polymères spécialement conçus, réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques à haute vitesse.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de Super Ball Bushing:

Style de palier Système Impérial (po) Système Métrique (mm)
Tailles 3/16" - 2" 8mm - 50mm
Types de paliers Ouvert
Fermé
Ouvert
Fermé
Types de blocs de montage Fermé
Ouvert, Ajustable
Fermé, Ajustable
Ouvert
Fermé
Ouvert, Ajustable
Fermé, ajustable
Styles de blocs de montage Simple
Double
Simple
Double
Capacité de charge du palier Jusqu'à 3000 lbf Jusqu'à 14700 N
Options spéciales Billes en nylon
Balais extérieurs
Résistant à la corrosion
Billes en nylon
Balais intégraux
Résistant à la corrosion

Points forts des paliers Super Ball Bushing

  • Une unique cannelure se conformant à la bille permet d'obtenir le triple de la capacité de charge de paliers linéaires conventionnels
  • Les plaques de roulement flottantes à couronnes pivotent de ± 0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
  • Les boîtiers en polymères résistants à l'usure et à basse friction réduisent l'inertie et les niveaux de bruit oppérationnels
  • la plus grande base installée en Amérique du Nord

Parcourir la section des références des roulements à billes à bague Super
Parcourir la section des roulements à billes à bague Super - Références métriques
Modèles CAO


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top