Skip to content Skip to navigation

Roulements Ball Bushing™ métriques miniatures

Les roulements Ball BushingTM métriques miniatures de Thomson  garantissent un fonctionnement fluide et rapide dans un conditionnement  léger et compact . Leur durée de vie est jusqu'à 27 fois plus longue que celle des paliers linéaires traditionnels ! Leur conception légère permet des mouvements précis et des temps d'accélération courts. Les frotteurs intégrés à double lèvre contribuent à garantir la  lubrification tout en éloignant les saletés, ce qui augmente la durée de vie. Les plaques de roulement d'excellente finition assurent un fonctionnement fluide et une longue durée de vie. Un modèle anti-corrosion est disponible en option pour les environnements difficiles. 

Vue d'ensemble

Laissez Thomson vous aider à choisir !


Caractéristiques techniques des roulements métriques miniatures:

Caractéristiques techniques MM03 MM05 MM08 MM12
Taille des arbres de transmission
LinearRace : mm
5 8 12
Type de roulement : Fermé Fermé Fermé Fermé
Nombre de gorges : 4 4 5
Capacité de charge dynamique : N (lbf)* 45 (10) 170 (38) 310 (70) 650 (146)
Limite de charge : N (lbf)** 50 (11) 190 (43) 340 (76) 715 (161)

* Pour une durée de vie nominale de 100 km.
** La limite de charge est la charge maximale pouvant être appliquée à un roulement/arbre.
REMARQUE : Il est important d'analyser l'application afin que les charges de choc et/ou de pointe n'excèdent pas la limite de charge.

Caractéristiques et avantages des roulements métriques miniatures

  • Conception à faible inertie permettant des mouvements précis et des temps d'accélération courts
  • Frotteurs intégrés à double lèvre, lubrifiés
  • Faible coefficient de frottement assurant l'absence de broutage et garantissant un fonctionnement fluide
  • Plaques de roulement d'excellente finition assurant un fonctionnement fluide et une longue durée de vie
  • Vitesses de déplacement jusqu'à 3 m/s pour des cycles courts et des ajustements rapides
  • Modèle anti-corrosion disponible en option pour les environnements difficiles

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top