Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La nouvelle colonne élévatrice LC1600 de Thomson est une solution de mouvement linéaire idéale pour les applications nécessitant légèreté et réduction du bruit.
Le profilé extrudé à deux pièces avec une capacité de charge de 1 600 N est parfait pour les applications exigeant une grande maîtrise des coûts, où les rapports extension/rétraction sont moins importants.
La LC1600 est équipée de la technologie de transmission Whispertrak™ de Thomson, pour un fonctionnement fluide et extrêmement silencieux.
Les interrupteurs de fin de course électroniques et la protection de mi-course préservent également votre précieuse application et sa zone environnante.
Les unités LC1600 sont fournies de série avec des trous de montage prépercés pour une installation facile. Lorsqu’elles sont installées, aucune maintenance n’est requise.
| Paramètre | LC1600 |
|---|---|
| Charge maximum : N (lbf) | 1600 (360) |
| Couple de charge maximum, dynamique/statique : Nm (lbf - in) |
200 / 500 (1,770 / 4,425) |
| Vitesse à vide/à charge maximum : mm/s (pouces/s) |
11 / 6.5 (0.43 / 0.26) |
| Tensions d’entrée disponibles : VCC | 24 |
| Longueurs de course standard (S) : mm (pouces) |
200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16) |
| Limites de température de fonctionnement: °C (°F) |
0 à +40 (32 à 104) |
| Cycle de service à pleine charge @ 20 °C (68 °F): % |
10 |
| Temps allumé maximum: s | 60 |
| Niveau sonore maximum: dB | 45 |
| Section de filetage: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
| Longueur de câble standard : mm (po) Version LX Versions NX et NE |
900 (35.4) 1900 (75) |
| Indice de protection | IP44 |
| Paramètre | LC1600 |
|---|---|
| Type de vis | trapézoïdale |
| Restriction interne | oui |
| Commande manuelle | non |
| Freinage dynamique | oui |
| Frein de maintien | oui |
| Protection de fin de course | interrupteurs de fin de course électroniques (ELS) |
| Protection de mi-course | oui |
| Protection du moteur | non |
| Connexion du moteur | câble |
| Connecteur moteur Version LX Versions NX et NE |
câbles volants fiche Molex à 8 broches |
| Homologations | CE |
| Options | ELS rétroaction de position du codeur |
| Commandes compatibles DCG-154 DCG-254 |
utilisation d’une seule unité utilisation synchrone de deux unités |
Thomson présente les atouts liés à la synchronisation de plusieurs colonnes élévatrices à l'aide d'un seul dispositif de contrôle. Cette vidéo explique comment réinitialiser les appareils de rétroaction du codeur sur toutes les colonnes, même avec des charges différenciées. Utilisable dans des applications comme de grands postes de travail ergonomiques ou des plateaux médicaux.
Kyle Thomson, responsable de la gamme de colonnes élévatrices, présente différentes applications médicales et ergonomiques pour les colonnes élévatrices de Thomson et fournit des détails sur de nombreux avantages et caractéristiques offerts par la technologie de colonne. Vous trouverez également l’interview d’un ingénieur en fabrication expert de Videojet qui explique la manière dont ils ont intégré les colonnes élévatrices dans leurs processus de fabrication afin d’augmenter la sécurité des employés.
| LC Series Lifting Columns | 1221 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1273 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 912 KB |
| Actionneurs linéaires | 7002 KB | |
| Actionneurs linéaires | 5446 KB |
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service
| Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre | DCG-154 | DCG-254 | ||
| Tension d’entrée : V CA | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
| Fréquence d’entrée : Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tension de sortie : V CC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Courant de sortie max.: A | 4,8 | 4,8 | 2 x 4,8 | 2 x 4,8 |
| Limites de temperature de fonctionnement : °C |
+5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 |
| Cycle de service max. @ 25 °C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
| Temps allumé maximum: s | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Poids de la commande: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
| Indice de protection | double isolation | double isolation | double isolation | double isolation |
| Interrupteurs de fin de course électroniques |
oui | oui | oui** | oui** |
| Homologations | CE | CE | CE | CE |
| Numéro de réf. | DCG24-1U-0154 | DCG24-1U-0154 | DCG24-2U-0254 | DCG24-2U-0254 |
* La commande s’arrête si le cycle de service est dépassé et se réinitialise automatiquement lorsqu’elle a refroidi.
** La DCG-254 surveille les impulsions du codeur et non les courants du moteur. Si les impulsions arrivent trop lentement ou sont absentes, le mouvement de la colonne élévatrice est interrompu.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].