Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak 205

Actionneurs Electrak 205

Les actionneurs Electrak 205 se caractérisent par une capacité de positionnement de pas multiples par un potentiomètre de 10 tours pour un contrôle précis de la rétroaction quand ils sont utilisés avec les systèmes de contrôle d'actionneur Thomson. Avec des interrupteurs de fin de course intégrés réglables, la plage de voyage d'extinction automatique peut facilement être ajustée. Le compartiment moteur est complètement fermé et les joints de sécurité du moteur protègent les composants internes du moteur contre les environnements industriels agressifs.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de Performance Electrak 205
Tensions d'entrée (VAC) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60) 
Longueur de Course Max: mm (po) 610 mm (24 po)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 6800 (1500) *appliquent des restrictions
Charge Statique Max:  N (lbf) 17800 (4000)
Vitesse Max Sans Charge :  mm/s (po/s) 52 (2.05)
Vitesse Max avec charge pleine :  mm/s (po/s) 44 (1.75)
Facteur de service avec charge pleine @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Type de vis à billes
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à+65 (-15 à+150)
Classe de Protection IP55
Commandes Compatibles Varie en fonction du modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques d'Electrak 205

  • Tige de vérin en acier inoxydable
  • Système d'entraînement de vis à billes
  • Frein électrique pour un positionnement précis
  • Moteur avec interrupteur thermique
  • Interrupteurs de fin de course avec fin de course réglable
  • Chape arrière pour montage vis à vis
  • Potentiomètre 10K (385Ω/pouce)
  • Anneau de montage universel pour montage de tube
  • Engrenage droit en métal pour la durabilité
  • Sans entretien

MODÈLES CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top