Skip to content Skip to navigation
Actionneurs linéaires de précision de la série PC<sup>TM</sup> de Thomson

Actionneurs linéaires de précision de la série PCTM de Thomson

Les nouveaux actionneurs électriques de la série PC de Thomson sont conçus pour offrir des performances supérieures tout en vous permettant de faire des économies de temps et d’argent grâce à un calibrage et une sélection faciles du produit, à une installation rapide et fiable et à une maintenance réduite.

Personnalisez votre solution et faites votre choix parmi les longueurs de courses les plus élevées du marché, et utilisez une solution de montage « plug and play » qui s’adapte à plus de 600 types et tailles de moteurs. La densité de puissance exceptionnelle de la série PC vous permet de concevoir une machine plus silencieuse et plus compacte.

NOUVEAU ! Enregistrement du webinaire de la série PC : Remplacement des actionneurs pneumatiques par des actionneurs électriques >

Vue d'ensemble

Spécifications de la série PC

SPÉCIFICATIONS PC 25 PC 32 PC 40
Type de vis vis à billes vis à billes vis à billes
Charge max. (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Course max. : mm (pouces) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Vitesse max. : m/s (ft/s) 1,3 (4.5) 1.00 (3,3) 1,66 (5,5)
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diamètre de vis : mm (pouces) 10 (0.39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Vis-mère : mm (pouces) 3; 10
(0,118; 0,39)
4; 10
(0,157; 0,39)
5; 10; 20
(0,197; 0,39; 0,79)
Indice de protection IP65 IP65 IP65

Avantages de la série PC : Conçue pour apporter une valeur ajoutée

  • Répétabilité élevée, précision de positionnement
  • Fonctionnement fluide et silencieux, bruit réduit
  • Capacité de charge latérale élevée
  • Dispositif antirotation des embouts intégré
  • Maintenance facile et rapide
  • Adaptée aux charges élevées et aux environnements difficiles
  • Densité de puissance élevée et longue durée de vie
  • Aucun point de collecte lors des lavages
  • Indice IP65 adapté aux environnements difficiles
  • Résistance à la corrosion
  • Montage simple des accessoires de la norme ISO

New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Dimensionnement

Calculatrice

MODÈLES CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top