RP0702-2

RP0702-2
RP0702-2

2) R0702-2, RP0702-SK, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8107-448-011

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]6.18 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[F]1.06 in
[M]1.67 in
[N]0.266 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique1035 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargePré-chargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight1.9 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.23165 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :