RP0702-2

RP0702-2
RP0702-2

2) R0702-2, RP0702-SK, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8107-448-011

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6.18 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[F]1.06 in
[M]1.67 in
[N]0.266 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica1035 lbf
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight1.9 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima23165 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: