PPA11-18B65-36EBLSX

PPA11-18B65-36EBLSX
PPA11-18B65-36EBLSX

Superseded - Actuator, 115 V CA, 500 lbf, 36 in, Interrupteurs de fin de course, 0.60 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]49.7 in
[B]42.8 in
[C]11 in
[S]36 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
BrakeElectric Brake 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke36 in
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Tension115 V CA 
Weight28.6 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.6 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.63 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :