PPA11-18B65-36EBLSX

PPA11-18B65-36EBLSX
PPA11-18B65-36EBLSX

Superseded - Actuator, 115 Vca, 500 lbf, 36 in, Interruptores de limite, 0.60 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]49.7 in
[B]42.8 in
[C]11 in
[S]36 in

Especificações

EspecificaçõesValor
BrakeElectric Brake 
FeedbackInterruptores de limite 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke36 in
Tensão115 Vca 
Weight28.6 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.6 in/s
Classificação de percurso sem carga0.63 in/s
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: