M1-D024-0165-A06-LPM-FW

M1-D024-0165-A06-LPM-FW
M1-D024-0165-A06-LPM-FW

Special - Actuator, M-Track, 24 V CC, 165 lbf, Connector

Lead Time:  24 Weeks *
each**

  • Internal limit switches automatically shut off the unit at end of stroke.
  • Optional potentiometer can provide positional location feedback.
  • Rod is non rotating during operation, can be rotated for mounting purposes.

Dimensions

dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Câble et connecteurConnector 
IP RatingIP65/IP69K 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
Référence UPC883680495041 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max-20 °F
Temperature Min150 °F
Temperature monitoringOui 
Tension24 V CC 
Weight2 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique165 lbf
Charge, statique max.300 lbf
Duty Cyle25 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :