M1-D024-0165-A06-LPM-FW

M1-D024-0165-A06-LPM-FW
M1-D024-0165-A06-LPM-FW

Especial - Actuador, M-Track, 24 V CC, 165 lbf, Connector

Lead Time:  24 Weeks *
each**

  • Internal limit switches automatically shut off the unit at end of stroke.
  • Optional potentiometer can provide positional location feedback.
  • Rod is non rotating during operation, can be rotated for mounting purposes.

Dimensiones

dimensions

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable y conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Número UPC883680495041 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeAcme 
Temperature Max-20 °F
Temperature Min150 °F
Temperature monitoringSí 
Tensión24 V CC 
Weight2 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica165 lbf
Carga, estática máx.300 lbf
Duty Cyle25 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: