DS20B

DS20B
DS20B

Linear Bearing, Die Set, 1.25 in, Fermé, Sans alignement automatique, B; Utiliser avec 1.25 in Diameter Classe D Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with three #CL-1 clamps and three 1/4-20x1 socket heads screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B]2.31 in
[C]3.67 in
[d] Arbre, diamètre nominal1.25 in
[D] Pilot Diameter1.7503 / 1.7507 in 
[D] Recommended Housing Bore1.7500 / 1.7505 in 
[D], Nominal1.75 in
[E] Longueur pilote1.19 in
[M]1.27 in
[N]1.61 in
Concentricité du pilote0.001 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486108030 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight2.1 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique520 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :