DS20B

DS20B
DS20B

Rodamiento lineal, Juego de moldes, 1.25 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, B; Usar con 1.25 in Diámetro Clase D Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with three #CL-1 clamps and three 1/4-20x1 socket heads screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]2.31 in
[C]3.67 in
[D] Pilot Diameter1.7503 / 1.7507 in 
[D] Recommended Housing Bore1.7500 / 1.7505 in 
[D], Nominal1.75 in
[M]1.27 in
[N]1.61 in
Concentricidad del piloto0.001 in
Diámetro nominal, eje [d]1.25 in
Longitud del piloto [E]1.19 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAcero 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486108030 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClase D 
Weight2.1 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica520 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: