DS16B

DS16B
DS16B

Linear Bearing, Die Set, 1 in, Fermé, Sans alignement automatique, B; Utiliser avec 1 in Diameter Classe D Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with two #CL-1 clamps and two 1/4-20x1 socket heads screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B]1.91 in
[C]3.17 in
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[D] Pilot Diameter1.5003 / 1.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5000 / 1.5005 in 
[D], Nominal1.5 in
[E] Longueur pilote0.94 in
[M]1.06 in
[N]1.41 in
Concentricité du pilote0.0007 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486108023 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight1.4 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique350 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :