DS16B

DS16B
DS16B

Linear Bearing, Die Set, 1 in, Chiuso, Non autoallineante, B; Utilizzare con 1 in Diameter Classe D Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with two #CL-1 clamps and two 1/4-20x1 socket heads screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]1.91 in
[C]3.17 in
[d] Albero, diametro nominale1 in
[D] Pilot Diameter1.5003 / 1.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5000 / 1.5005 in 
[D], Nominal1.5 in
[E] Lunghezza pilota0.94 in
[M]1.06 in
[N]1.41 in
Concentricità del pilota0.0007 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeSteel 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486108023 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight1.4 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico350 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: