DA24-21B65M20M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Charge dynamique: 6 800 N, bille, 15 mm/s, Longueur de course max.: 200 mm, Commande: Sans option
- Robuste et solide
- Résistant à des environnements très difficiles
- Rallonge en acier inoxydable
- Tube de protection en aluminium anticorrosion
- Montage sur tourillon possible
- Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
- Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
- Moteur équipé d’un contacteur thermique