DA24-21B65M20M0N-DMM

DA24-21B65M20M0N-DMM

Attuatore, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: 6800 N, vite a ricircolo di sfere, 15 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 200 mm, Controllo: Nessuna opzione


    • Resistente e robusto
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 419.6 mm (16.520 in)
S 200.0 mm (7.874 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Posizione adattatore Entrambi gli adattatori a 0 gradi (posizione standard)
antirotazione Yes
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,000 mm / 0,039 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP65
Override manuale No
Materiale Acciaio inox, alluminio anodizzato, zinco
Corsa nominale 200,00 mm / 7,87 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 10,0 amp
Peso 5,900 kg / 13,007 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione None
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
Carico, dinamico 6.800 N / 1.529 lbf
Carico, statico 6.800 N / 1.529 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 15,00 mm/s / 0,59 in/s
Velocità min. 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: