DA24-10A65M60M0N-AMM

DA24-10A65M60M0N-AMM

Vérin, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Charge dynamique: 2 250 N, Acmé, 30 mm/s, Longueur de course max.: 600 mm, Commande: Sans option


    • Robuste et solide
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 836.6 mm (32.937 in)
S 600.0 mm (23.622 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Les deux adaptateurs à 0 degré (position standard)
Antirotation Yes
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Connecteur AMP avec borne 42098-2, boîtier 180908-5
Jeu axial max. 1,000 mm / 0,039 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP65
Commande manuelle No
Matériau Acier inoxydable, aluminium anodisé, zinc
Course nominale 600,00 mm / 23,62 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -25 °C / -13 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 13,5 amp
Poids 6,800 kg / 14,991 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 2 250 N / 506 lbf
Charge, statique 2 250 N / 506 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Vitesse min. 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :