DA24-10A65M60M0N-AMM

DA24-10A65M60M0N-AMM

Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dinamik Yük: 2250 N, trapez, 30 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 600 mm, Kontrol: Seçenek Yok


    • Sağlam ve güçlü
    • Çok sert ortamlara dayanıklı
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
    • Muylu montaj mümkün
    • Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
    • Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
    • Termal anahtarlı motor

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 836.6 mm (32.937 in)
S 600.0 mm (23.622 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Adaptör Konumu Her iki adaptör de 0 derecede (Standart Konum)
Anti Rotasyon Yes
Fren Var, bilyalı vidalı, kendiliğinden kilitlemeli kurşun vida
Sertifikalar CE
Özel Konektör AMP koşul 42098-2, gövde 180908-5
Uç Oynama, Maks 1,000 mm / 0,039 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP65
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Paslanmaz Çelik, Anodize Alüminyum, Çinko
Nominal Strok 600,00 mm / 23,62 in
Koruma, Strok Sonu Aşırı Yük Kavraması
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -25 °C / -13 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 20-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 13,5 amp
Ağırlık 6,800 kg / 14,991 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Maks. Hız ve Akım ile Yük Karşılaştırması

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 2.250 N / 506 lbf
Yük, Statik 2.250 N / 506 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Min Hız 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: