7820596 - Produit remplacé
Produit 7820596 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SRT3254.
La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis à billes, 1.500 in X 0.250 in, Sens du filetage: À gauche, Nombre de démarrages: 1
- Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
- Vis uniquement, pas d'écrou à billes
- Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
- *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles