7820596 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 7820596 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SRT3254.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

7820596
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 1.500 in X 0.250 in, Diş Yönü: Sol, Başlatma Sayısı: 1


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 37.72 mm (1.485 in)
D2 33.53 mm (1.320 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Çap 1,500 in
Kök Çapı 33,528 mm (1,320 in)
Kılavuz 0,250 in
Dişli Vida Uzunluğu 9,45 in
Başlatma Sayısı 1
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 30 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,45 lbs/in

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: