421N35A

421N35A
421N35A

Profile Rail, 400 Series Bille Rail, Size: 35 mm, Normale Grade, A Style, Steel Alloy, X=80 mm, Y=40 mm, Découpe à la longueur (CTL)


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B1]34 mm
[B1] Tolérance+.02 -.05 mm 
[F1]9 mm
[F2]14 mm
[G2]14 mm
[J1]26 mm
[X] Dim.80 mm
[Y]40 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradeNormale 
MatériauSteel Alloy 
Style NameA - Standard 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight6.25 kg/m

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :