421N35A
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profile Rail, 400 Series Esfera Trilho, Size: 35 mm, Normal Grade, A Style, Steel Alloy, X=80 mm, Y=40 mm, Corte à medida (CTL)
- A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
- O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
- A opção de gaiola de esfera 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais
- Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções