Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales MLSM (FORCELine)

Unidades lineales MLSM (FORCELine)

Las guías deslizantes de posicionamiento MLSM60D/80D (FORCELine) de Thomson vienen con un sistema de soporte de husillo y guía patentado. Las guías están separadas y están ubicadas en un ángulo de 45° para reducir la altura general. Con su banda de protección de plástico patentada, estas unidades se pueden instalar en casi cualquier dirección

Descripción general

Especificaciones de MLSM:

Specifications / Shaft Size MLSM60D MLSM80D
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo de husillo husillo de bolas con doble tuerca husillo de bolas con doble tuerca
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 5500 (217) 5200 (205)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 2.5 (98) 2 (79)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Repeatability: ± mm (in) 0.01 (0.0004) 0.01 (0.0004)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50)
Temperatura de funcionamiento: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) 5000 (1124) Avance de 50, 10, 20 mm:
Avance de 12000 (2698)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)
unidad completa
6000 (1349) 8000 (1799)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)
unidad completa
6000 (1349) 8000 (1799)
Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in)
unidad completa
400 (3540) 780 (6904)
Máximo torque dinámico (My): Nm
unidad completa
460 (4071) 900 (7966)
Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in)
unidad completa
460 (4071) 900 (7966)
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
350 (78.7) 700 (157.4)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
60 (531) 85 (752)
Diámetro del husillo: mm (in) 25 (1.0) 32 (1.3)
Avance del husillo: mm (in) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada carro
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

Características destacadas de MLSM:

  • Se puede instalar en todas las direcciones
  • Sistema de guía patentado
  • Banda de protección de plástico patentada
  • Sistema de soporte con tornillos patentado
  • Soportes para tornillos incluidos en todas las unidades según sea necesario
  • Lubricación central de todas las piezas según sea necesario
  • 4 abrazaderas de montaje incluidas

Aspectos destacados de la opción MLSM:

  • Carro estándar único
  • Carro largo único
  • Carros estándar dobles

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top