Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Was sind Standard-Genauigkeitsklassen?

Standard-Genauigkeitsklassen werden durch die Norm ISO 3408-3 definiert. Hier werden die Genauigkeitsklassen anhand des Steigungsfehlers auf voller Hublänge (Abweichung) und des zulässigen Steigungsfehlers auf dem Hubweg (Schwankung) kategorisiert.

  • Die Standard-Genauigkeit für die Gewindetriebe im Zollmaß beträgt: ±0,004 in/ft Steigungsgenauigkeit, was der Toleranzklasse T10 gemäß ISO-3408-3-Klassifizierung entspricht.
  • Die Standardgenauigkeit für die metrischen Baureihen mit einem AD ≤ 12 mm beträgt 52 µm/300 mm - Toleranzklasse T7.
  • Die Standardgenauigkeit metrischer Baureihen mit einem AD > 12 mm beträgt 23 µm/300 mm - Toleranzklasse P5.
Zum Seitenanfang